??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-626/020-002 - Module de filtrage, DC 24 V, Isolation plus élevée, Diagnostic de défauts à la terre
Nomenclature
750-626/020-002
No de produit
750-626/020-002
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.25 - 2.5 mm²
sections
24 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
100.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
62.60 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
52.100 g
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés