??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-626/020-002 - Filtro para bloque de alimentación, 24 V DC, Mayor aislamiento, Diagnóstico de falla a tierra
Lista de materiales
750-626/020-002
Item-No.
750-626/020-002
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.25 - 2.5 mm²
Sección
24 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
100.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
62.60 mm
Color
lichtgrau
Peso
52.100 g
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD