??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-625/000-001 - Supply module DC 24 V Ex i
Lista materiałowa
750-625/000-001
Nr zamówienia.
750-625/000-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
48.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
Comment
24V DC 1,0 A Einspeisung Ex i (ohne Diagnose)
masa
167.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD