??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-625/000-001 - Módulo de alimentación, DC 24 V Ex i
Lista de materiales
750-625/000-001
Item-No.
750-625/000-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
48.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
lichtgrau
Comment
24V DC 1,0 A Einspeisung Ex i (ohne Diagnose)
Peso
167.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD