??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-625/000-001 - Borne d'alimentation DC 24 V Ex i
Nomenclature
750-625/000-001
No de produit
750-625/000-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
48.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Comment
24V DC 1,0 A Einspeisung Ex i (ohne Diagnose)
Poids
167.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés