??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-625/000-001 - alimentazione potenziale DC 24 V Ex i
Lista materiale
750-625/000-001
Codice art.
750-625/000-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
48.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Comment
24V DC 1,0 A Einspeisung Ex i (ohne Diagnose)
Peso
167.000 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD