??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-624/040-000 - Filter module for field-side power supply (surge) 24 VDC
Lista materiale
750-624/040-000
Codice art.
750-624/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.25 - 2.5 mm²
Sezione
24 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
nero
Peso
46.600 g
Comment
24 VDC / Higher isolation / Extreme
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD