??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-616/040-000 - Borne intermédiaire pour conditions d'environnemente eXTRèmes
Nomenclature
750-616/040-000
No de produit
750-616/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
noir
Poids
34.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés