??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-614/040-000 - Potential Distribution 0 … 230 V AC/DC Extreme
Bill of material
750-614/040-000
Item-No.
750-614/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
black
Weight
44.600 g
Comment
0 … 230 V AC/DC / Extreme
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей