??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-614/040-000 - Potential Distribution 0 … 230 V AC/DC Extreme
Lista materiałowa
750-614/040-000
Nr zamówienia.
750-614/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
czarny
masa
44.600 g
Comment
0 … 230 V AC/DC / Extreme
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD