??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-613/040-000 - Supply module 24 VDC 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions with bus power supply unit
Lista de materiales
750-613/040-000
Item-No.
750-613/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.25 - 2.5 mm²
Sección
24 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
schwarz
Peso
55.000 g
Comment
24V DC Bus-Einspeisung / XTR
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD