??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-604 - POTENTIAL MULTIPLICATION MODULE DC 0 V for DIN 35 rail
Bill of material
750-604
Item-No.
750-604
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
lichtgrau
Weight
45.414 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)