??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-604 - Borne de distribution de polarités DC 0V pour rail TS 35
Nomenclature
750-604
No de produit
750-604
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
45.414 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés