??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-600/000-001 - moduł końcowy, 8-tor. N
Lista materiałowa
750-600/000-001
Nr zamówienia.
750-600/000-001
Description
moduł końcowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
napięcie znamionowe udarowe
5 kV
Pollution degree
2
wysokość
100.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
67.80 mm
kolor
jasnoszary
masa
49.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD