??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-600/000-001 - Módulo final, 8 polos N
Lista de materiales
750-600/000-001
Item-No.
750-600/000-001
Designación
Módulo final
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión de choque asignada
5 kV
Grado de ensuciamniento
2
Altura
100.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
67.80 mm
Color
gris claro
Peso
49.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD