??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-600/000-001 - End Module, 8-way N
Bill of material
750-600/000-001
Item-No.
750-600/000-001
Description
End Module
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Rated impulse voltage
5 kV
Pollution degree
2
Height
100.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
67.80 mm
Color
light gray
Weight
49.500 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-10
eCl@ss 8.1
27-24-26-10
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)