??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-585 - 2-Kanal Analog Ausgangsklemme Ex i
Stückliste
750-585
Bestell-Nr.
750-585
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
24.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
blau
Gewicht
90.000 g
Bemerkungen
0-20 mA Ex i
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen