??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-563 - Borna de salidas analógicas, 2 canales 0/4 ... 20 mA / 6 .. 18 V DC 16 bitios
Lista de materiales
750-563
Item-No.
750-563
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
lichtgrau
Comment
0/4-20 mA / 6-18 V DC 16 Bit
Peso
51.160 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD