??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-563 - 2-Kanal Analog-Ausgangsklemme 0/4 ... 20 mA / 6 ... 18 V DC 16 Bit
Stückliste
750-563
Bestell-Nr.
750-563
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
0/4-20 mA / 6-18 V DC 16 Bit
Gewicht
51.160 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen