??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-563/040-000 - Borne de sorties analogiques à 2 canaux DC 0/4 ... 20 mA / 6 ... 18 V pour conditions d'environnemente eXTRèmes 16 bits
Nomenclature
750-563/040-000
No de produit
750-563/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.25 - 2.5 mm²
sections
24 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
schwarz
Poids
51.000 g
Comment
2AO 0/4-20 mA / 6-18 V DC konfigurierbar / XTR
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés