??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-563/040-000 - 2-channel analog output module DC 0/4 ... 20 mA / 6 ... 18 V 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions 16 bits
Bill of material
750-563/040-000
Item-No.
750-563/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 2.5 mm²
Cross section
24 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
schwarz
Weight
51.000 g
Comment
2AO 0/4-20 mA / 6-18 V DC konfigurierbar / XTR
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей