??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-563/040-000 - 2-channel analog output module DC 0/4 ... 20 mA / 6 ... 18 V 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions 16 bits
Lista materiałowa
750-563/040-000
Nr zamówienia.
750-563/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 2.5 mm²
Cross section
24 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
schwarz
masa
51.000 g
Comment
2AO 0/4-20 mA / 6-18 V DC konfigurierbar / XTR
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD