??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-563/040-000 - 2-channel analog output module DC 0/4 ... 20 mA / 6 ... 18 V 750 series XTR - for eXTReme environmental conditions 16 bits
Lista materiale
750-563/040-000
Codice art.
750-563/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.25 - 2.5 mm²
Sezione
24 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
schwarz
Peso
51.000 g
Comment
2AO 0/4-20 mA / 6-18 V DC konfigurierbar / XTR
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD