??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-559/040-000 - Borne de sorties analogiques à 4 canaux ± 10 V pour conditions d'environnemente eXTRèmes
Nomenclature
750-559/040-000
No de produit
750-559/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.25 - 2.5 mm²
sections
24 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
schwarz
Poids
51.105 g
Comment
4AO 0-10V DC / XTR
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés