??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-559/040-000 - 4-Kanal-Analogausgangsklemme ± 10 V / 0-10 V für eXTReme Umgebungsbedingungen
Stückliste
750-559/040-000
Bestell-Nr.
750-559/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.25 - 2.5 mm²
Querschnitt
24 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
51.105 g
Bemerkungen
4AO 0-10V DC / XTR
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen