??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-553 - Borne de sorties analogiques à 4 canaux pour rail TS 35
Nomenclature
750-553
No de produit
750-553
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Comment
0-20 mA
Poids
50.501 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés