??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-537 - Modulo di uscita digitale a 8 canali 24 V DC 0,5 A resistente ai cortocircuiti
Lista materiale
750-537
Codice art.
750-537
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
50.964 g
Comment
24 V DC 0,5 A Diagnose
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD