??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-537 - 8-Kanal-Digitalausgangsklemme DC 24 V 0,5 A positivschaltend kurzschlussfest mit Diagnose
Stückliste
750-537
Bestell-Nr.
750-537
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
50.964 g
Bemerkungen
24 V DC 0,5 A Diagnose
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen