??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-532 - 4-channel digital output module 24 VDC 0.5 A high-side switching short-circuit protected with diagnostics
Lista materiałowa
750-532
Nr zamówienia.
750-532
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
masa
47.964 g
Comment
24V DC 0.5 A Diagnose
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD