??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-528 - Uscita digitale a 4 canali, 30 V AC/V DC, 2,0 A, Stato solido, isolato
Lista materiale
750-528
Codice art.
750-528
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
100.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
62.60 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
55.000 g
Comment
AC/DC 30 V / 2 A
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD