??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-527 - Sortie digitale à 4 canaux, 30 V AC/DC, 2,0 A, Module avec relais statiques
Nomenclature
750-527
No de produit
750-527
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
100.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
62.60 mm
Couleur
gris clair
Poids
49.754 g
Comment
AC/DC 30 V / 2 A
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés