??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-517 - MODULO DI USCITA A RELE' 2 CANALI AC 230 V, DC 300 V RELE'
Lista materiale
750-517
Codice art.
750-517
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
lichtgrau
Peso
52.363 g
Comment
230V AC 1,0 A / Relais 2CO / potentialfrei
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD