??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-517 - 2-Kanal Relaisausgangsklemme AC 230 V, DC 300 V Relais 2 CO / Potentialfrei
Stückliste
750-517
Bestell-Nr.
750-517
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
52.363 g
Bemerkungen
230V AC 1,0 A / Relais 2CO / potentialfrei
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen