??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-517/040-000 - 2-Kanal Relaisausgangsklemme AC 230 V, DC 300 V für eXTReme Umgebungsbedingungen potentialfrei 2 Wechsler
Stückliste
750-517/040-000
Bestell-Nr.
750-517/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.25 - 2.5 mm²
Querschnitt
24 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
53.490 g
Bemerkungen
2DO 230V AC 1,0 A / Relais 2CO / potentialfrei / XTR
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen