??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-515 - Uscita digitale a 4 canali 250 V AC 2,0 A Senza potenziale Relè, 4 contatti NA
Lista materiale
750-515
Codice art.
750-515
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
56.500 g
Comment
AC 250 V / 2 A
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD