??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-515 - Sortie digitale à 4 canaux AC 250 V 2,0 A sans potentiel Relais avec 4 T
Nomenclature
750-515
No de produit
750-515
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
56.500 g
Comment
AC 250 V / 2 A
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés