??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-515 - 4-channel digital output AC 250 V 2.0 A Potential-free Relay, 4 make contacts
Lista materiałowa
750-515
Nr zamówienia.
750-515
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
56.500 g
Comment
AC 250 V / 2 A
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD