??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-513 - Borne de sorties à 2 canaux avec relais Relais 1 T, libre de potentiel AC 230 V, DC 30 V
Nomenclature
750-513
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés