??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-512 - Módulo de salidas, 2 canales con relé Relé 2 contactos normalmente abiertos AC 230 V, DC 30 V
Lista de materiales
750-512
Item-No.
750-512
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
lichtgrau
Peso
51.500 g
Comment
230V AC 2,0 A / Relais 2NO
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD