??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-512 - 2-CHANNEL RELAY OUTPUT MODULE RELAY 2 NO AC 230 V, DC 30 V
Bill of material
750-512
Item-No.
750-512
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
lichtgrau
Weight
51.500 g
Comment
230V AC 2,0 A / Relais 2NO
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD