??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-512 - 2-CHANNEL RELAY OUTPUT MODULE RELAY 2 NO AC 230 V, DC 30 V
Lista materiałowa
750-512
Nr zamówienia.
750-512
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
masa
51.500 g
Comment
230V AC 2,0 A / Relais 2NO
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD