??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-511 - M. de sal. anal., 2 can., c. alarg.de duración de impulsos 0,1 A/modulación de impulsos/250 Hz DC 24 V
Lista de materiales
750-511
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
lichtgrau
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD