??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-509 - Borne de sorties digitales à 2 canaux 0,3 A/SSR AC/DC 230 V
Nomenclature
750-509
No de produit
750-509
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
12.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
lichtgrau
Poids
50.921 g
Comment
230V AC 0,3 A / SSR
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés