??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
750-509 - 2-CHANNEL DIGITAL OUTPUT MODULE 0.3 A / SSR AC/DC 230 V
Lista materiałowa
750-509
Nr zamówienia.
750-509
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
64.00 mm
szerokość
12.00 mm
głębokość
100.00 mm
kolor
lichtgrau
masa
50.921 g
Comment
230V AC 0,3 A / SSR
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD