??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
750-508/040-000 - 2-Kanal Digitalausgangsklemme DC 24 V für eXTReme Umgebungsbedingungen kurzschlussfest positivschaltend mit Diagnose
Stückliste
750-508/040-000
Bestell-Nr.
750-508/040-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.25 - 2.5 mm²
Querschnitt
24 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
64.00 mm
Breite
12.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
46.948 g
Bemerkungen
2DO 24V DC 2.0 A / Diagnose / XTR
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen