??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-497 - 8-channel analog input module
Lista materiale
750-497
Codice art.
750-497
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
47.500 g
Comment
0 - 10 V DC / +/- 10 V DC
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD