??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-493/025-000 - 3-Phase Power Measurement, 480 VAC, 5 A
Bill of material
750-493/025-000
Item-No.
750-493/025-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
64.00 mm
Width
12.00 mm
Depth
100.00 mm
Color
lichtgrau
Weight
50.000 g
Comment
1A
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD