??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
750-492/040-001 - Modulo di ingresso analogico a 2 canali 4-20 mA for eXTReme environmental conditions INGRESSO DI MISURA DIFFERENZIALE
Lista materiale
750-492/040-001
Codice art.
750-492/040-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
64.00 mm
Larghezza
12.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
nero
Peso
48.500 g
Comment
4-20 mA Differenttial NE43 / XTR
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD