??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
750-492/040-001 - Módulo de entrada analógica, 2 canales 4-20 mA para condiciones eXTRemas Entrada de medición diferencial
Lista de materiales
750-492/040-001
Item-No.
750-492/040-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
64.00 mm
Ancho
12.00 mm
Profundidad
100.00 mm
Color
negro
Peso
48.500 g
Comment
4-20 mA Differenttial NE43 / XTR
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD