??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
750-489 - Entrée analogique à 4 canaux pour capteurs RTD- et thermocouples 16 bits Diagnostic sécurité intrinsèque
Nomenclature
750-489
No de produit
750-489
Désignation
Entrée analogique à 4 canaux pour capteurs RTD- et thermocouples
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
64.00 mm
Largeur
24.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
bleu
Poids
99.300 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés